Danfoss logo
Pilot operated servo valve ICS

Válvula servoaccionada por piloto, ICS3 25-25, 25 mm, Manguitos soldar acero

027H2112

Tipo conex. entrada: Manguitos soldar acero, Norma de conexión: ASME B 16.11, Tamaño de conexión de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 11.5, Material de conexión: Acero

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conexión de presión piloto ext.Manguito soldar (Puerto P2)
Conexión para manómetroRosca int. con tapón ciego
Configuración de aperturaCerrada (delta p=0bar)PropOpen (delta p=0,07-0,2bar)Full open (delta p≥0.2 bar)
Configuración de conexión pilotoP: Conexión paralelaSI-SII: Conexión en serie
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoVálvula servoaccionada
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaPilotada
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónEACUAUL
Housing material (EF001596)Steel
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionICS3 25-25 1 SOC (25 SOC)
Material quality (EF001257)Other
Característica
Valor
Nombre de productoVálvula servoaccionada por piloto
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del programa de piezasICS
Norma de conexiónASME B 16.11
Opción de funcionamiento manualEje de apertura manual
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Surface protection (EF000139)Other
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conexión de entrada [in]1in
Tamaño de conexión de entrada [mm]25.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]1in
Tamaño de conexión de salida [mm]25.0 mm
Tapa superior3 módulos de función
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tipo conex. entradaManguitos soldar acero
Tipo conex. salidaManguitos soldar acero
Tipo de productoICS3 25-25
Valor Cv [gal/min]13.340 gal/min
Valor Kv [m³/h]11.500 m³/h
Versión válvulaVersión estándar
With insulation (EF021057)FALSE
With position indicator (EF022469)FALSE
With thermometer (EF002167)FALSE

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.906 Kilogramo
Peso neto4.316 Kilogramo
Volumen8.68 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428236270
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm