Danfoss logo
F34G_0140_KVS_Colibri_az

Válvula de regulación eléctrica, KVS 5C, Bimetálico: Acero/cobre

034G7851

Tipo conex. entrada: Soldar ODF, Tipo conex. salida: Soldar ODF, Presión de trabajo máx. [bar]: 50, Tamaño entrada [in]: 1 1/8 in, Tamaño salida [in]: 1 1/8 in

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de válvulas paso a paso
Balanced Port
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
China RoHS exemption clause7.3
Ciclo de trabajo máx. permitido [%]100 % HR
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesMOPOE
Condiciones cap. nominal [IMP]tcond=77 °Ftevap=50 °Ftliq=82 °F
Condiciones cap. nominal [SI]tcond=25 °Ctevap=10 °Ctliq=28 °C
Conex. elect.M12
Conex. eléctricas Macho / HembraMacho
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Cons. pot. tot. CurrDrive máx.[W]7.2 W
Cons. pot. tot. VoltDrive máx.[W]7.2 W
Contiene bateríasNo
Controladores compatibles de DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CEKF 1AEKF 2AMCX 061VMCX 152V
Corriente de fase (pico) [mA]800 mA
Corriente de fase (RMS) [mA]600 mA
Corriente máx. funcionamiento [A]0.80 A
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Dirección del caudalFlujo único
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónATEXCCCCECMIMEACUAUKCAUR
Indicador de sentido de flujoFlecha en una dirección grabada con láser
Inductancia de fase [µH]14000 μH
MarcaColibri
Marcado CEYes
Material de conexiónBimetálico: Acero/cobre
Material del cuerpoAcero inoxidable
Material DescriptionKVS 5C Electric reg valve I/12
MaxOPD [psi]580.0 psi
Modo de pasoBifásico de paso completoMedio pasoMicropaso (recomendado)
N.° de expediente SCIPec623591-c292-42d7-908c-c3ed5d7b6632
Característica
Valor
N.º total de pasos600 (pasos completos)
Nombre de productoVálvula de regulación eléctrica
Nombre del producto en el expediente SCIPKVS 1C-5C electric expansion valve
Nota de cond. cap. nominalApertura máxima, flujo normal
Opción de funcionamiento manualAST-G «driver» de servicio
OPD máx. [bar]40.0 bar
Presión de trabajo máx. [bar]50.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]725 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Producto igual034G7850
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]158 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
ReparableNo
Resistencia [kΩ]0.0 kOhm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.4 pin
Tamaño entrada [in]1 1/8 in
Tamaño entrada [mm]28.00 mm
Tamaño salida [in]1 1/8 in
Tamaño salida [mm]28.00 mm
Temperatura refrigerante [°C] [máx.]100 °C
Temperatura refrigerante [°C] [mín.]-40 °C
Temperatura refrigerante [°F] [máx.]212 °F
Temperatura refrigerante [°F] [mín.]-40 °F
Texto ventas ATEXII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Tipo conex. entradaSoldar ODF
Tipo conex. salidaSoldar ODF
Tipo de motorBipolar
Tipo de productoKVS 5C
Valor Kv [m³/h]4.900 m³/h
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [máx.]6.0 s
Velocidad del tiempo de desplazamiento total [s] [mín.]3.0 s
VisorNo

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.395 Kilogramo
Peso neto0.3 Kilogramo
Característica
Valor
EAN/UPC5702428913973
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm