Danfoss logo
KVD Receiver pressure regulator (solder), size 12

Regulador de presión para recipiente, KVD 12

034L0176

Tamaño entrada [mm]: 12, Tamaño salida [mm]: 12, Tipo conex. entrada: Soldar, ODF, Tipo conex. salida: Soldar, ODF, Valor Kv [m³/h]: 1.75, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosNo
Ajuste de fábrica[psig]145.0 psig
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(c)
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EquipamientoPuerto de acceso de válvula Schrader
Formato de empaquetadoMultipack
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
HomologaciónLISTADO POR C UL USEACRoHSRoHS ChinaUA
Indicador de sentido de flujoGrabado, flecha en una dirección
Material DescriptionKVD 12 Receiver Pres. Reg. M/12
N.° de expediente SCIP842c526f-b213-4baa-869c-a91bb999a318
Nombre de productoRegulador de presión para recipiente
Nombre del archivo de aprobaciónVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPKV
Otra documentación RoHSEAEU RoHS
Presión de prueba Max. [bar]31.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]450.0 psig
Característica
Valor
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]406 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] [máx.]20.0 bar
Rango de regulación [bar] [mín.]3.0 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]290.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]44.00 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max]130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min]-45 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.]266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.]-49 °F
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR454AR454CR455AR507AR513AR515BR516AR600R600a
Refrigerantes homologados por ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR1234ze(E)R513A
ReparableRepuestos de válvulas KV
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [mm]12.00 mm
Tamaño salida [mm]12.00 mm
Tipo conex. entradaSoldar, ODF
Tipo conex. salidaSoldar, ODF
Tipo de productoKVD 12
Valor Cv [gal/min]2.020 gal/min
Valor Kv [m³/h]1.750 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.404 Kilogramo
Peso neto0.355 Kilogramo
Volumen1.18 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428411288
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm