Válvula de control de presión, KDC 150 A 2
148G3835
Tamaño conexión [mm]: 150, Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Valor-Kv, completamente abierta [m3/h]: 509, Presión de trabajo máx. [bar]: 40
148G3835
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | II |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Cv completam. abierta [USgal/min] | 590.00 gal/min |
| Descripción del producto | Válvula multifunción del compresor |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dirección | Paso en ángulo |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
| Homologación | CEUA |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -50 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 302 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -58 °F |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KDC 150 A 2 bar Hydrocarbon,"C" |
| Nombre de producto | Válvula de control de presión |
| Norma de conexión | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 40.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 580 psig |
| Presión diferencial [bar] | 2.000 bar |
| Presión diferencial [psi] | 29.000 psi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R1270R170R290R600R600aRE170 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño conexión [mm] | 150 mm |
| Tamaño de conexión [in] | 6 in |
| Tamaño de conexión de entrada [mm] | 150.00 mm |
| Tipo de conexión | Soldar acero a tope |
| Tipo de producto | KDC 150 A 2 |
| Valor-Kv, completamente abierta [m3/h] | 509 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 51.1 Kilogramo |
| Peso neto | 43 Kilogramo |
| Volumen | 105.821 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428883276 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |