Danfoss logo
91G003

Módulo de función, ICSX 65

027H6900

Módulo de función, Valor Kv [m³/h]: 70, Utilizado para el producto: ICF 65-3; ICV 65, Piezas incluídas: Juntas tóricas; Junta

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
China RoHS exemption clauseNo
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoMódulo de función
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grupo de productosVálvulas reg. Presión y Temp.
MarcaICV Flexline
Material DescriptionICSX 65 Function module no equalization
Característica
Valor
Nombre de productoMódulo de función
Nombre del programa de piezasICS
ObservacionesMÓDULODE FUNCIÓN INSTALADO
Piezas incluídasJuntaJuntas tóricas
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tipo de productoICSX 65
Utilizado para el productoICF 65-3ICV 65
Valor Cv [gal/min]81.200 gal/min
Valor Kv [m³/h]70.000 m³/h

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto2.74 Kilogramo
Peso neto2.461 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen4.976 Litro
EAN/UPC5702424614232