ICD 50
027H5206
Tipo de producto: ICD 50, Valor Kv [m³/h]: 28.2, Valor Cv [gal/min]: 32.9, Utilizado para el producto: ICV 50
027H5206
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Damper and Check valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Válvulas reg. Presión y Temp. |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | ICD 50 |
| Nombre de producto | Ecodamper |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Refrigerante(s) | R717 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | ICD 50 |
| Utilizado para el producto | ICV 50 |
| Valor Cv [gal/min] | 32.900 gal/min |
| Valor Kv [m³/h] | 28.200 m³/h |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 16 Kilogramo |
| Peso neto | 7.7 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 106.088 Litro |
| EAN/UPC | 5715162931028 |