Danfoss logo
ICLX 65, with coils

Válvula solenoide de 2 etapas, ICLX 65, 65 mm, Soldar acero a tope

027H6040

Válvula solenoide de 2 etapas, Valor Kv [m³/h]: 82

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios ICM / ICS / ICLX
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaII
China RoHS exemption clause7.17.2
Cláusula de exención de RoHS de la UE6(a)6(b)
Conexión de presión piloto ext.Manguito soldar (Puerto P2)
Configuración de apertura1 paso (ajuste opcional)2 pasos (por defecto)
Conformidad con RoHS de ChinaYes with exemptions
Conformidad con RoHS de la UEYes with exemptions
Contiene bateríasNo
Descripción2-step solenoid valve
Descripción del productoVálvula solenoide
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DirecciónPaso recto
Formato de empaquetadoPaquete individual
Funcionamiento de la válvulaAccionada por solenoide
Grado de apertura (~) [%] paso 110 % HR
Grupo de fluido1
Grupo de productosVálvulas solenoides
HomologaciónEACTÜVUAUL
Indicador de sentido de flujoEstampado, flecha en una dirección
Inicialización paso 2Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Intervalo de temperatura [°C] [Max]120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-76 °F
MarcaICV Flexline
Característica
Valor
Material de conexiónAcero
Material del cuerpoAcero
Material DescriptionVálv. sol. 2 etapas ICLX 65 incl. piloto
N.° de expediente SCIPa65a5318-3dcd-4e13-b6f2-5cef46ffb9e6
Nombre de productoVálvula solenoide de 2 etapas
Nombre del archivo de homologación ULVÁLVULA DE REFRIGERANTE 53R0
Nombre del producto en el expediente SCIPICLX 32-65
Nombre del programa de piezasICLX
Norma de conexiónEN 10220
Opción de funcionamiento manualEje de apertura manual
Presión de trabajo máx. [bar]65.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]943 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Recubrimiento de la superficieZn (TLP)
Refrigerante(s)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
ReparableRepuestos ICM / ICS / ICLX
Sistema de actuador2 módulo de válvula solenoide pilotada EVM
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión de entrada [in]2 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm]65.00 mm
Tamaño de conexión de salida [in]2 1/2 in
Tamaño de conexión de salida [mm]65.0 mm
Tipo conex. entradaSoldar acero a tope
Tipo conex. salidaSoldar acero a tope
Tipo de productoICLX 65
Valor Cv [gal/min]95.120 gal/min
Valor Kv [m³/h]82.000 m³/h
Versión válvulaVersión estándar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.642 Kilogramo
Peso neto17.05 Kilogramo
Volumen20.671 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428482585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm