Danfoss logo
KPU 62 Thermostat (with C bulb)

Termostato, KPU68

060L5215

Termostato, Tipo de producto: KPU68, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Intervalo de temperatura [°C] [Min]: -5

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje14 Uds.
Clase de contactoCorriente de control: 120/240VCC 12W120/240 V AC, 24 FLA, 144 LRA
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricasfor ½ in male pipe thread
Conex. elect.Orificio
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControlde temperatura
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.]13.0 °F
Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.]3.0 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.]45.0 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.]8.0 °F
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]35 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-5 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]95 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]25 °F
Marcado CEYes
Material DescriptionKPU68 Thermostat M/14
Máx. temperatura sensor [°F]250.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]121 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.7/8 in
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]40 x 30 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKPU68
Tipo de sensorSensor ambiente

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.727 Kilogramo
Peso neto0.691 Kilogramo
Volumen1.624 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428075602
Proposition 65Cancer