Danfoss logo
Thermostat, KP79, WEB060L8038

Termostato, KP79

060L223966

Intervalo de temperatura [°C]: 49 - 99, Función rearme: Manual máx., Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Longitud del tubo capilar [mm]: 2030, Grado de protección de la carcasa: IP30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contacto16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásicaCorriente de control: 120/240VCA 3ACorriente de control: 240VCC 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Diferencial a rango de ajuste mín.[°C]5.6 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°C]5.6 °C
Diferencial a máx. rango de ajuste [°F]10.0 °F
Diferencial a máx.rango de ajuste[K]5.6 K
Diferencial a rango de ajuste mín.[°K]5.6 K
Diferencial a rango de ajuste mín. [°F]10.0 °F
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]80 in
Función contactoSPDT
Función rearmeManual máx.
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]99 °C
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°C] [Min]49 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]210 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]120 °F
Longitud del tubo capilar [mm]2030 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP79 Thermostat M/32
Máx. temperatura sensor [°F]302.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]150 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Piezas incluídasTornillos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]9.5 x 85 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]3/8 x 3 3/8 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaAdsorción
Tipo de diferencialFijo
Tipo de productoKP79
Tipo de sensorBulbo remoto

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.456 Kilogramo
Peso neto0.39 Kilogramo
Volumen1.281 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702423228539
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm