Danfoss logo
KP 62 Thermostat with C air coil (auto reset)

Termostato, KP62

060L201566

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor ambiente, Grado de protección de la carcasa: IP30

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje36 Uds.
Clase de contacto16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásicaCorriente de control: 120/240VCA 3ACorriente de control: 240VCC 12W(0,05A)120 V AC, 16 FLA, 96 LRA240 V AC, 8 FLA, 48 LRA
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Conector de cable giratorio
Conex. eléctricas Macho / HembraHembra
Conexión electrica estandarANSI/ASME B1.20.1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]7.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]1.5 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°F] [máx.]13.0 °F
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.]1.5 K
Dif. a ajuste de rango máx.[°F] [mín.]2.7 °F
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.]7.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]23.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]6.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [máx.]40.0 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [°F] [mín.]11.0 °F
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]23.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]6.0 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Característica
Valor
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]60 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-20 °F
Marcado CEYes
Material DescriptionKP62 Thermostat M/36
Máx. temperatura sensor [°F]248.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]120 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-4/-5
Piezas incluídasTornillos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.NPSM 1/2 - 14
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]40 x 30 mm
Tamaño sensor (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKP62
Tipo de sensorSensor ambiente

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.384 Kilogramo
Peso neto0.296 Kilogramo
Volumen0.57 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428014793
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm