Termostato, KP TECA 3F
060L128366
Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 3000, Grado de protección de la carcasa: IP30
060L128366
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 14 Uds. |
| Clase de contacto | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Conex. elect. | Prensaestopas de caucho |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Termostato |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.] | 7.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.] | 1.5 °C |
| Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.] | 1.5 K |
| Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.] | 7.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.] | 23.0 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.] | 5.5 °C |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.] | 23.0 K |
| Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.] | 5.5 K |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 118 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 15 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 59 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 3000 mm |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | KP TECA 3F Thermostat M/14 |
| Máx. temperatura sensor [°F] | 248.0 °F |
| Máx. temperatura sensor[°C] | 120 °C |
| N.° de expediente SCIP | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| Nombre de producto | Termostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPS KPU Thermostat |
| Norma de especificación eléctrica | EN 60947-5 |
| Piezas incluídas | TornillosSoporte mural |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 150 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | 6-14 mm |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de carga | Vapor |
| Tipo de diferencial | Ajustable |
| Tipo de producto | KP TECA 3F |
| Tipo de sensor | Sensor del tubo capilar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.606 Kilogramo |
| Peso neto | 0.007 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 1.468 Litro |
| EAN/UPC | 5702424294571 |