Danfoss logo
KP61 Thermostat M, WEB060L8002

Termostato, KP61

060L127066

Intervalo de temperatura [°C]: -30 - 15, Función rearme: Auto, Función contacto: SPDT, Tipo de sensor: Sensor del tubo capilar, Longitud del tubo capilar [mm]: 11500, Grado de protección de la carcasa: IP44

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje12 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoTermostato
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [máx.]7.0 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [°C] [mín.]1.5 °C
Dif. a ajuste de rango máx. [K] [mín.]1.5 K
Dif. a ajuste de rango máx.[K] [máx.]7.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [máx.]23.0 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [°C] [mín.]5.5 °C
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [máx.]23.0 K
Dif. a ajuste de rango mín. [K] [mín.]5.5 K
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
EquipamientoPlaca superior para IP44
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Fracción de long. de tubo cap. [in]452 3/4 in
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de productosInterruptores y termostatos
Característica
Valor
HomologaciónBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Intervalo de temperatura [°C] [Max]15 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-30 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]59 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-22 °F
Longitud del tubo capilar [mm]11500 mm
Marcado CEYes
Material DescriptionKP61 Thermostat I/12
Máx. temperatura sensor [°F]248.0 °F
Máx. temperatura sensor[°C]120 °C
N.° de expediente SCIPc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
Nombre de productoTermostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPS KPU Thermostat
Norma de especificación eléctricaEN 60947-5
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]150 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño sensor (diámetro x long.) [mm]2.5 x 500 mm
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de cargaVapor
Tipo de diferencialAjustable
Tipo de productoKP61
Tipo de sensorSensor del tubo capilar

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.717 Kilogramo
Peso neto0.659 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen1.874 Litro
EAN/UPC5702428988155