Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, auto reset )

Presostato, KPU5

060-5242

Rango regulación [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Función contacto: SPST(NO), Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Tuerca de abocardado, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje10 Uds.
Clase de contactoCC = 12 W, piloto de servicio144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Clasificación de carcasa Nema (~)1
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Comentarios conex. eléctricaspara rosca macho en tubería de ½"
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Orificio
Conexión de Presión estándarDIN 8912
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoControl de ventilador
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]6.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]1.80 bar
Diferencial [psi] [máx.]85.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]25.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Fracción de long. de tubo cap. [in]36 in
Función contactoSPST(NO)
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP30
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Longitud del tubo capilar [mm]900 mm
Marcado CEYes
Característica
Valor
Material DescriptionKPU5 Pressure Switch M/10
N.° de expediente SCIP2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKPU Pressure Switch
Notas de aplicaciónNot applicable for liquid line
Presión de prueba Max. [bar] Pe36.5 bar
Presión de prueba máx. [psig]529.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]510 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]32.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]8.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]465.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]100.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.7/8 in
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónTuerca de abocardado
Tipo de productoKPU5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.743 Kilogramo
Peso neto0.708 Kilogramo
Volumen1.151 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428063715
Proposition 65Cancer