Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Presostato, KP1

060-509491

Rango regulación [bar] Pe: -0.2 - 7.5, Diferencial [bar]: 0.7 - 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Abocardada, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Macho, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 17

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje40 Uds.
CategoríaIV
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarDIN 8906
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]4.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]0.70 bar
Diferencial [psi] [máx.]58.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]10.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoPaquete industrial
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de fluido1
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVGLLRPEDRINARMRSUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Característica
Valor
Marcado CEYes
Material DescriptionPRESOSTATO KP-1 I-PACK/40 PCS.
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024MH27572
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Presión de prueba Max. [bar] Pe20.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]290.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]17.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]245 psig
Presión Macho/HembraMacho
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]7.50 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]-0.20 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-25 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-13 °F
Rango regulación6 inHg - 108 psig
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónAbocardada
Tipo de productoKP1

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.339 Kilogramo
Peso neto0.286 Kilogramo
Volumen0.562 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428161411
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm