Presostato, KP7B
060-205491
Rango regulación [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial [bar]: 4, Función contacto: SPDT, Función rearme: Manual máx., Tipo de conixión de Presión: Tuerca de abocardado, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP30, Presión de trabajo máx. [bar]: 35
060-205491
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Accesorios de productos | Accesorios de interruptores |
| Aprobado por UL | Yes |
| Cantidad por formato de embalaje | 32 Uds. |
| Categoría | IV |
| Clase de contacto | 120VCA,16FLA,96LRA,3A Carga indicativa16A resistiva, monofásica8 A resistiva, monofásica240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A) |
| Clasificación de carcasa Nema (~) | 1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Compatibilidad con lubricantes | Aplicaciones libres de aceite |
| Conex. elect. | Conector de cable giratorio |
| Conex. eléctricas Macho / Hembra | Hembra |
| Conexión de Presión estándar | DIN 8912 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Descripción del producto | Presostato |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferencial [bar] | 4.00 bar |
| Diferencial [psi] | 58.00 psi |
| Elemento sensor de presión | Fuelles |
| EN60947 Propiedades de cableado | Flex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2 |
| EN60947 Propiedades eléctricas | Aislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| Formato de empaquetado | Multipack |
| Fracción de long. de tubo cap. [in] | 36 in |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Manual máx. |
| Grado de protección de la carcasa | IP30 |
| Grupo de fluido | 1 |
| Grupo de productos | Interruptores y termostatos |
| Homologación | BVCCCCEDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Chinac UL us UL873, CS C22.2 |
| Longitud del tubo capilar [mm] | 900 mm |
| Marcado CE | Yes |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | KP7B Pressure Switch M/32 |
| N.° de expediente SCIP | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| Nombre de producto | Presostato |
| Nombre del archivo de homologación UL | E31024 |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | KP KPI |
| Presión de prueba Max. [bar] Pe | 35.0 bar |
| Presión de prueba máx. [psig] | 510.0 psig |
| Presión de ruptura [bar] | 140.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 35.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 510 psig |
| Presión Macho/Hembra | Hembra |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de regulación [bar] Pe [máx.] | 32.00 bar |
| Rango de regulación [bar] Pe [mín.] | 8.00 bar |
| Rango de regulación [psig] Pe [máx.] | 464.00 psig |
| Rango de regulación [psig] Pe [mín.] | 116.00 psig |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 65 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -25 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 149 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -13 °F |
| Refrigerante(s) | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Refrigerantes homologados por UL | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513A |
| Refrigerantes libres de aceite | R134aR513AR515B |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Tamaño conex. elect. | NPSM 1/2 - 14 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 |
| Temp. Amb. Nota | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Tipo de conixión de Presión | Tuerca de abocardado |
| Tipo de producto | KP7B |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.474 Kilogramo |
| Peso neto | 0.439 Kilogramo |
| Volumen | 1.281 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424498207 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |