Danfoss logo
KP5 Pressure Switch, WEB060-8091

Presostato, KP5

060-117991

Rango regulación [bar] Pe: 8 - 32, Diferencial [bar]: 1.8 - 6, Función contacto: SPDT, Función rearme: Auto, Tipo de conixión de Presión: Soldar, ODF, Tamaño conexión Presión: 1/4, Presión Macho/Hembra: Hembra, Grado de protección de la carcasa: IP44, Presión de trabajo máx. [bar]: 35

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Accesorios de productosAccesorios de interruptores
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje32 Uds.
Clase de contactoAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Clasificación de carcasa Nema (~)2
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Compatibilidad con lubricantesAplicaciones libres de aceite
Conex. elect.Prensaestopas de caucho
Conexión de Presión estándarEN 1254-1
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Descripción del productoPresostato
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencial [bar] [máx.]6.00 bar
Diferencial [bar] [mín.]1.80 bar
Diferencial [psi] [máx.]87.00 psi
Diferencial [psi] [mín.]26.00 psi
Elemento sensor de presiónFuelles
EN60947 Propiedades de cableadoFlex., casquillos: 0,5-1,5mm2Flex., sin casquillos: 0,7-2,5mm2Sólido/trenzado: 0,75-2,5mm2
EN60947 Propiedades eléctricasAislamiento: 400VGrado de polución: 3Tensión nominal de impulsos: 4kVShort circuit prot, fuse: 16A
Formato de empaquetadoMultipack
Función contactoSPDT
Función rearmeAuto
Grado de protección de la carcasaIP44
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2
Marcado CEYes
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/32
Característica
Valor
N.° de expediente SCIP1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
Nombre de productoPresostato
Nombre del archivo de homologación ULE31024
Nombre del producto en el expediente SCIPKP KPI
Presión de prueba Max. [bar] Pe35.0 bar
Presión de prueba máx. [psig]510.0 psig
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]510 psig
Presión Macho/HembraHembra
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rango de regulación [bar] Pe [máx.]32.00 bar
Rango de regulación [bar] Pe [mín.]8.00 bar
Rango de regulación [psig] Pe [máx.]464.00 psig
Rango de regulación [psig] Pe [mín.]116.00 psig
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max]65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min]-40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.]149 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.]-40 °F
Refrigerante(s)R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Refrigerantes homologados por ULR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Refrigerantes libres de aceiteR134aR513AR515B
ReparableNo
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Tamaño conex. elect.6-14 mm
Tamaño conexión Presión1/4
Temp. Amb. Nota80 °C/176 °F for max 120 min
Tipo de conixión de PresiónSoldar, ODF
Tipo de productoKP5

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto0.338 Kilogramo
Peso neto0.303 Kilogramo
Volumen1.277 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424498313
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm