Danfoss logo
Switches and thermostats, Liquid level switch, LLS/AKS 38 Retrofit, WEB148H3504

Interruptor de nivel de líquido, LLS/AKS 38 Retrofit, Soldar acero a tope

148H3504

Tipo de conexión: Soldar acero a tope, Grado de protección de la carcasa: IP67, Presión de trabajo máx. [bar]: 28

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Conexión electrica estandarDIN 43650
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Formato de empaquetadoPaquete individual
Grado de protección de la carcasaIP67
Grupo de fluido12
Grupo de productosInterruptores y termostatos
HomologaciónCMIMEACUA
Intervalo de temperatura [°C] [Max]65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min]-50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.]149 °F
Característica
Valor
Intervalo de temperatura [°F] [mín.]-58 °F
Material DescriptionLLS 4000 Retrofit AKS 38 kit
N.° de expediente SCIPf384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
Nombre de productoInterruptor de nivel de líquido
Nombre del producto en el expediente SCIPLLS 4000
Norma de conexiónASME B 36.10M SCHEDULE 80
Presión de trabajo máx. [bar]28.0 bar
Presión de trabajo máx. [psig]406 psig
Product lineIndustrial Refrigeration
Refrigerante(s)R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect.Pg 11
Tamaño de conexión [in]1 in
Tipo de conexiónSoldar acero a tope
Tipo de productoLLS/AKS 38 Retrofit

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto8.939 Kilogramo
Peso neto8.018 Kilogramo
Volumen15.822 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424285104
Proposition 65No significant risk