Pressure switch, CKB
061Z4023
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4023
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Activ.presión alto [bar] | 130.00 bar |
| Activ.presión alto[psi] | 1885 psi |
| Cantidad por formato de embalaje | 25 pc |
| Categoria del rango de presión | High pressure |
| Clase de contacto | AC=6 A, 250 V |
| Clave de especificación | CKB-2UCBA4023 |
| Comentarios conex. eléctricas | DIN plug not included |
| Conex. elect. | DIN Spade |
| Contiene baterías | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Formato de empaquetado | Multi pack |
| Función contacto | SPDT |
| Función rearme | Auto |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Switches and thermostats |
| Homologación | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Longitud de la conexión de presión [in] | 1.69 in |
| Longitud de la conexión de presión [mm] | 43 mm |
| Material Description | CKB Pressure Switch 2UCBA4023 |
| Nombre de producto | Pressure switch |
Característica | Valor |
|---|---|
| Notas de conexión de presión | Deflator |
| Presión activ. bajo [bar] | 120.00 bar |
| Presión activ. bajo [psi] | 1740 psi |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 143.0 bar |
| Presión de trabajo máx. [psig] | 2074 psig |
| Presión Macho/Hembra | Female |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] | 70 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] | 158 °F |
| Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] | -40 °F |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Max] | 150 °C |
| Rango de temperatura del medio [°C] [Min] | -40 °C |
| Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] | 302 °F |
| Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] | -40 °F |
| Refrigerante(s) | R744 |
| Tamaño conexión Presión | 1/4 in |
| Tipo de conixión de Presión | Flare |
| Tipo de producto | CKB |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.237 Kilogram |
| Peso neto | 0.18 Kilogram |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.52 Liter |
| EAN/UPC | 5715255004738 |