Kit de servicio, DGS
080Z2818
Gas detecting sensor version: Spare sensor Propane
080Z2818
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
| Equipamiento | Precalibrado |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Grupo de productos | Sensors spare parts |
| Intervalo de temperatura [°C] [Max] | 50 °C |
| Intervalo de temperatura [°C] [Min] | -30 °C |
| Intervalo de temperatura [°F] [máx.] | 122 °F |
| Intervalo de temperatura [°F] [mín.] | -22 °F |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | Spare sensor Propane |
| Nombre de producto | Kit de servicio |
| Piezas incluídas | Certificado de calibración |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [máx.] | 5000 ppm |
| Rango refrig. [ppm] sensor1 [mín.] | 0 ppm |
| Refrigerante(s) | R290 |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de producto | DGS |
| Tipo de sensor 1 | Pellistor |
| Versión del sensor de detección de gas | Spare sensor Propane |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.038 Kilogramo |
| Peso neto | 0.022 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 0.116 Litro |
| EAN/UPC | 5702428557146 |