Danfoss logo
Pic. N30

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE H30-C, Número de placas: 48

111B8783

Presión de trabajo máx. [bar]: 35, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónHeat pump
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaArt. 4, par. 3
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoH30-C
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCEEACUA
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger H30-C-48
N.ºde modelo30
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas48
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]35.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]508 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1G1
Rango de tamaño conex. Q2G1
Rango de tamaño conex. Q3Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3H3/8
Tamaño de conex. H4H5/8
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Null
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Conexión para soldar
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE H30-C

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto4.46 Kilogramo
Peso neto4.16 Kilogramo
Volumen8.288 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255049180
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm