Danfoss logo
Pic. R30

Micro Plate heat exchanger, MPHE D118, Number of plates: 134

111B8606

Max. Working Pressure [bar]: 30, Universal, Function: Universal, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoD118
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoNull
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónUniversal
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACKRAIAUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger D118-134
Model No.118
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónNull
Número de placas134
Patrón de la placaM
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q12"VIC
Rango de tamaño conex. Q22"VIC
Rango de tamaño conex. Q32"VIC
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q42"VIC
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Victaulic connection
Tipo conex. Q2Victaulic connection
Tipo conex. Q3Victaulic connection
Tipo conex. Q4Victaulic connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE D118

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto41 Kilogramo
Peso neto40.8 Kilogramo
Volumen113.4 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255009238
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm