Danfoss logo
Pic. AA

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C262L-EZD-F, Número de placas: 222

111B6907

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
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
Designación de tipoC262L-EZD-F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNPEDRoHSUAUL
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeatExchanger C262L-EZD-F-222(111/55+55)
Model No.262
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas222
Patrón de la placaZD
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1N1/2T
Rango de tamaño conex. Q2N1/2T
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H1"1/8
Rango de tamaño conex. Q4H1"1/2
Rango de tamaño conex. Q5H1"1/8
Rango de tamaño conex. Q6H1"1/2
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1K4"
Tamaño de conex. H2K4"
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión R con rosca interna
Tipo conex. Q2Conexión R con rosca interna
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Conexión para soldar
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Conexión Victalulic
Tipo de conex. H2Conexión Victalulic
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C262L-EZD-F

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto224.05 Kilogramo
Peso neto223.9 Kilogramo
Volumen298.144 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424690144
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm