Danfoss logo
Pic. X

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C129L-EZD-D, Número de placas: 106

111B6401

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Evaporador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Aprobado por ULYes
Cantidad por formato de embalaje4 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-EZD-D
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete industrial
FunciónEvaporador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASCRNPEDRoHSUAUL
Material de las placasAISI 316L
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHEX C129L-EZD-D-106(53/26+26)(I/4)
Model No.129
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónCon distribuidor
Número de placas106
Patrón de la placaZD-D
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1N1/2T
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q2N1/2T
Rango de tamaño conex. Q3H5/8
Rango de tamaño conex. Q4H1''5/8K
Rango de tamaño conex. Q5H5/8
Rango de tamaño conex. Q6H1''5/8K
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR290R32R404AR407CR410AR444BR448AR449AR450AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513AR515B
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Rc2''1/2
Tamaño de conex. H2Rc2''1/2
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión R con rosca interna
Tipo conex. Q2Conexión R con rosca interna
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Conexión para soldar
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-EZD-D

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto38.45 Kilogramo
Peso neto38.3 Kilogramo
Volumen32.27 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702424616397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm