Danfoss logo
Pic. W

Intercambiador de calor de microplacas, MPHE C129L-CZ, Número de placas: 104

111B8942

Presión de trabajo máx. [bar]: 49, Enfriadora, Función: Condensador, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónEnfriadora
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-CZ
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónCondensador
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónEACPEDUA
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-CZ-104
Model No.129
Nombre de productoIntercambiador de calor de microplacas
Nota de funciónNull
Número de placas104
Patrón de la placaZ
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1L2"1/2
Rango de tamaño conex. Q2L2"1/2
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H1"3/8H
Rango de tamaño conex. Q4H1"3/8H
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2Null
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q2Conexión G con rosca externa
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Conexión para soldar
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Null
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-CZ

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto37.098 Kilogramo
Peso neto36.948 Kilogramo
Volumen116.748 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162943588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm