Danfoss logo
Pic. W

Micro Plate heat exchanger, MPHE C129L-EZ-B, Number of plates: 250

111B8609

Max. Working Pressure [bar]: 49, Chiller, Function: Evaporator, Brazing material: Copper brazing

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónChiller
Cantidad por formato de embalaje1 pc
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoC129L-EZ-B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoStud
Formato de empaquetadoSingle pack
FunciónEvaporator
Grupo de productosHeat exchangers
HomologaciónASCECRNEACUAUL
Material de soldaduraCopper brazing
Material DescriptionHeat Exchanger C129L-EZ-B-250
Model no.129
Nombre de productoMicro Plate heat exchanger
Nota de funciónWith distributor
Número de placas250
Patrón de la placaZ-B
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]49.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]711 psi
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
Rango de tamaño conex. Q1T76.1
Rango de tamaño conex. Q2T76.1
Rango de tamaño conex. Q3H1"1/8J
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q4H2"5/8
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1T76.1
Tamaño de conex. H2T76.1
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4Null
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Victaulic connection
Tipo conex. Q2Victaulic connection
Tipo conex. Q3Solder connection
Tipo conex. Q4Solder connection
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Victaulic connection
Tipo de conex. H2Victaulic connection
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Null
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoMPHE C129L-EZ-B

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto101 Kilogramo
Peso neto84.1 Kilogramo
Volumen193.752 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255010609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm