Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-260C, Número de placas: 314
111H1250
Presión de trabajo máx. [bar]: 16, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre
111H1250
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría | Art. 4, par. 3 |
| Designación de tipo | B3-260C |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Equipamiento | PiesRemacheLift |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | EACUL |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger B3-260C-314-1.6-H |
| Model no. | 260C |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nota de función | Null |
| Número de placas | 314 |
| Patrón de la placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 16.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 232 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | K4 |
| Rango de tamaño conex. Q2 | K4 |
| Rango de tamaño conex. Q3 | K4 |
| Rango de tamaño conex. Q4 | K4 |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R718 |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión Victalulic |
| Tipo conex. Q2 | Conexión Victalulic |
| Tipo conex. Q3 | Conexión Victalulic |
| Tipo conex. Q4 | Conexión Victalulic |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-260C |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 270.9 Kilogramo |
| Peso neto | 245.9 Kilogramo |
| Volumen | 340.736 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255293682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |