Danfoss logo
Pic. J

Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-136, Número de placas: 148

111B7931

Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicaciónUniversal
Cantidad por formato de embalaje1 Uds.
CategoríaIII
Cláusula de exención de RoHS de la UENo
Conformidad con RoHS de ChinaYes
Conformidad con RoHS de la UEYes
Contiene bateríasNo
Designación de tipoB3-136
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
EquipamientoPiesRemache
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Formato de empaquetadoPaquete individual
FunciónMultifunctional
Grupo de productosIntercambiadores de calor
HomologaciónASEACKRAIAPEDUA
Material de soldaduraSoldadura de cobre
Material DescriptionHeat Exchanger B3-136-148-3.0-H
Model No.136
Nombre de productoIntercambiador de calor de placas soldadas
Nota de funciónNull
Número de placas148
Patrón de la placaH
Plate material no.AISI 316L
Presión de trabajo máx. [bar]30.0 bar
Presión de trabajo Máx[psi]435 psi
Product line31
Rango de tamaño conex. Q1H3"1/8D
Rango de tamaño conex. Q2Null
Característica
Valor
Rango de tamaño conex. Q3H3"1/8D
Rango de tamaño conex. Q4Null
Rango de tamaño conex. Q5Null
Rango de tamaño conex. Q6Null
Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.]200 °C
Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.]-196 °C
Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.]320 °F
Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.]-390 °F
Refrigerante(s)R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de conex. H1Null
Tamaño de conex. H2H3"1/8D
Tamaño de conex. H3Null
Tamaño de conex. H4H3"1/8D
Tamaño de conex. H5Null
Tamaño de conex. H6Null
Tipo conex. Q1Conexión para soldar
Tipo conex. Q2Null
Tipo conex. Q3Conexión para soldar
Tipo conex. Q4Null
Tipo conex. Q5Null
Tipo conex. Q6Null
Tipo de conex. H1Null
Tipo de conex. H2Conexión para soldar
Tipo de conex. H3Null
Tipo de conex. H4Conexión para soldar
Tipo de conex. H5Null
Tipo de conex. H6Null
Tipo de productoBPHE B3-136

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto62.89 Kilogramo
Peso neto62.74 Kilogramo
Volumen170.129 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715162960066
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm