Intercambiador de calor de placas soldadas, BPHE B3-052, Número de placas: 22
021H3223
Presión de trabajo máx. [bar]: 30, Universal, Material de soldadura: Soldadura de cobre
021H3223
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicación | Universal |
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
| Designación de tipo | B3-052 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Equipamiento | Null |
| Etiqueta EPA de EE. UU. | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Función | Multifunctional |
| Grupo de productos | Intercambiadores de calor |
| Homologación | ASCRNEACKRAIAPEDRoHSUAUL |
| Material de las placas | AISI 316L |
| Material de soldadura | Soldadura de cobre |
| Material Description | Heat Exchanger B3-052-22-3.0-HQ |
| Model no. | 052 |
| Nombre de producto | Intercambiador de calor de placas soldadas |
| Nota de función | Con distribuidor |
| Número de placas | 22 |
| Patrón de la placa | H |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Presión de trabajo máx. [bar] | 30.0 bar |
| Presión de trabajo Máx[psi] | 435 psi |
| Product line | 31 |
| Rango de tamaño conex. Q1 | G1 |
| Rango de tamaño conex. Q2 | G1 |
Característica | Valor |
|---|---|
| Rango de tamaño conex. Q3 | 5/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q4 | 1 1/8 in |
| Rango de tamaño conex. Q5 | Null |
| Rango de tamaño conex. Q6 | Null |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [máx.] | 200 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°C] [mín.] | -196 °C |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [máx.] | 320 °F |
| Rango de temperatura de diseño [°F] [mín.] | -390 °F |
| Refrigerante(s) | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448AR449AR450AR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tamaño de conex. H1 | Null |
| Tamaño de conex. H2 | Null |
| Tamaño de conex. H3 | Null |
| Tamaño de conex. H4 | Null |
| Tamaño de conex. H5 | Null |
| Tamaño de conex. H6 | Null |
| Tipo conex. Q1 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q2 | Conexión G con rosca externa |
| Tipo conex. Q3 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q4 | Conexión para soldar |
| Tipo conex. Q5 | Null |
| Tipo conex. Q6 | Null |
| Tipo de conex. H1 | Null |
| Tipo de conex. H2 | Null |
| Tipo de conex. H3 | Null |
| Tipo de conex. H4 | Null |
| Tipo de conex. H5 | Null |
| Tipo de conex. H6 | Null |
| Tipo de producto | BPHE B3-052 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 7.01 Kilogramo |
| Peso neto | 6.86 Kilogramo |
| Volumen | 11.486 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424269692 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |