Controlador program., 15 relés, MCX152V
080G0313
Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
080G0313
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| 1 Peso de la batería primaria kg | 0.001 |
| 1 Peso total de la batería primaria kg | 0.001 |
| Accesorios de productos | Electron. control accessories |
| Analog outputs (AO) | 6 Uds. |
| Batería, cant. | 1 |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| Categoría EEE | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Cód. kit conectores | 080G0308 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Consumo de energía [W] | 27.0 W |
| Contenido de PFAS [Sí/No] | No |
| Contiene baterías | Yes |
| Designación de tipo | MCX152V |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Digital inputs (DI) | 18 Uds. |
| División | 25 |
| En el ámbito de WEEE | Yes |
| Entrada analogica | 14 Uds. |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | Controlador programable |
Característica | Valor |
|---|---|
| Grado de protección de la carcasa | IP40 |
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CEGOST R |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Más información | Entrada de batería de emergencia |
| Material Description | MCX061V 24V LCD RS485 ETH |
| Método de montaje | Carril DIN |
| N.° de expediente SCIP | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Nombre de producto | Controlador program., 15 relés |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | Sí |
| Reparable | No |
| Salidas digitales (DO) [uds.] | 15 Uds. |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Timbre | No |
| Tipo de comunicación | CANBUSMODBUSRS485 |
| Tipo de pantalla | Without display |
| Tipo de producto | MCX152V |
| Tipo o nombre de la batería | Lithium coin cell (CR1620) |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 956 Gramo |
| Peso neto | 760 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 4.949 Litro |
| EAN/UPC | 5702428493024 |