Panelde control, AS-UI04
080G6042
Método de montaje: Montaje en panel, Formato de empaquetado: Paquete individual, Cantidad por formato de embalaje: 1
080G6042
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aprobado por UL | Yes |
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 1 Uds. |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.1 |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | 7(a)-II7(c)-V |
| Cód. kit conectores | 080G6051 |
| Conformidad con RoHS de China | Yes with exemptions |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes with exemptions |
| Consumo de energía [W] | 10.0 W |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-UI04 S |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete individual |
| Frecuencia [Hz] | 50/60 Hz |
| Función | User Interface |
| Grado de protección de la carcasa | IP65 |
| Grupo de productos | Controladores programables |
Característica | Valor |
|---|---|
| Homologación | UL ReconocidoCEEAC |
| Kit de conectores incluido | Sí |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | AS-UI04 Panel Mounted SinglePack |
| Método de montaje | Montaje en panel |
| N.° de expediente SCIP | 939e2684-6f83-4820-9e66-b7e1eb9626cc |
| Nombre de producto | Panelde control |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | Alsmart Codes |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reloj de tiempo real | No |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tensión de alimentación [V] c.a. | 24 V |
| Tensión de alimentación [V] c.c. | 24.00 V |
| Timbre | No |
| Tipo de comunicación | CAN-FD |
| Tipo de pantalla | TFT 480x272 color |
| Tipo de producto | AS-UI04 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 0.355 Kilogramo |
| Peso neto | 0.25 Kilogramo |
| Volumen | 1.477 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162931189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |