AS-CX06
080G6031
Función: Kit de conectores, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 27
080G6031
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Área de aplicación | Programmable controller |
| Cantidad por formato de embalaje | 27 Uds. |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cláusula de exención de RoHS de la UE | No |
| Conformidad con RoHS de China | Yes |
| Conformidad con RoHS de la UE | Yes |
| Contiene baterías | No |
| Designación de tipo | AS-CX06 Mid/Pro Connector kit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Formato de empaquetado | Paquete industrial |
Característica | Valor |
|---|---|
| Función | Kit de conectores |
| Grupo de productos | Controladores programables |
| Homologación | CE |
| Material Description | AS-CX06 Mid / Pro Connector kit I/27 |
| Nombre de producto | Connector |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Reparable | No |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | No |
| Tipo de pantalla | Without Display |
| Tipo de producto | AS-CX06 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 69 Gramo |
| Peso neto | 57 Gramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |