EKE 100 1VK
El kit de controlador SH es un completo conjunto de equipos diseñado para controlar las válvulas de expansión electrónicas ETS 5M en diversas aplicaciones, entre las que se incluyen el aire acondicionado, la refrigeración comercial y la venta minorista de alimentos.
Es ideal para situaciones que requieren un control preciso del sobrecalentamiento, regulándolo eficazmente al nivel más bajo posible en un breve espacio de tiempo. Al gestionar de forma óptima el sobrecalentamiento del evaporador, incluso en medio de variaciones significativas de carga, el SCK ayuda a reducir el consumo de energía y los costes operativos.