Danfoss logo
HGZ080D39Q - 115N0312

Optyma™, OP-HGZ080D39Q

115N0312

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ080-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]889 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.60 A
DescripciónOP-HGZ080D39Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)8.86 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.22 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionUnidad Condesadora
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)13.98 kW
Model numberOP-HGZ080D39Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Producto igual115F0312
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorN8
Tipo de productoOptyma™ D39
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersionDescriptionD39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto146 Kilogramo
Peso neto131 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen686.4 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm