Optyma™, OP-LJZ108D20V
115F0522
Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60
115F0522
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | LBP |
| Código eléctrico | V |
| Compressor model | NTZ108-9 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 375 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Descripción | OP-LJZ108D20V |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 380/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA LJZ108D20V |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-LJZ108D20V |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 450.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión, 60Hz [V] | 380 V |
| Tipo de condensador | G8 |
| Tipo de producto | Optyma™ D20 |
| Uso de segmento | Baja presión de salida |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 380 V |
| Versión | D20 |
| VersionDescription | D20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 104 Kilogramo |
| Peso neto | 91 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 523.688 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |