Optyma™, OP-HJZ028D39Q
115F0278
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60
115F0278
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Air volume (EF002618) | 4800 |
| Aplicaciones | HBPMBP |
| Código eléctrico | Q |
| Compression method (EF013498) | Piston compressor |
| Compressor model | MTZ028-3 |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Connection voltage (EF003625) | 230 |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 375 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 450 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Descripción | OP-HJZ028D39Q |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 457 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] | 4800 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 60 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/3/60 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/60 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 3.09 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 1.3 to 3.7 kW |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 1.69 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 1.6 to 3.6 kW |
| Material Description | UNIDAD CONDENSADORA HJZ028D39Q |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 4.62 kW |
Característica | Valor |
|---|---|
| Model number | OP-HJZ028D39Q |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Number of phases (EF000351) | 3 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Producto igual | 115N0278 |
| Refrigerante(s) | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569) | TRUE |
| Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568) | TRUE |
| Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585) | FALSE |
| Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570) | FALSE |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tecnología | Alternativo |
| Tipo de condensador | G8 |
| Tipo de producto | Optyma™ D39 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 230 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 200 V |
| Versión | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa |
| Volumen recipiente [L] | 6.0 L |
| Weight (EF000167) | 85.00 |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 85 Kilogramo |
| Peso neto | 73 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 428.75 Litro |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |