Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJM050D39V

115F0157

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoV
Compressor modelMT050-9
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]375 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]450 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]2.60 A
DescripciónOP-HJM050D39V
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]457 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]380/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionUNIDAD CONDENSADORA HJM050D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM050D39V
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorJ8
Tipo de productoOptyma™ D39
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]400 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]380 V
VersiónD39
VersionDescriptionD39 : Optyma – versión estándar + caja eléctrica completa
Volumen recipiente [L]8.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto107 Kilogramo
Peso neto94 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen428.75 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm