Danfoss logo
 HJM/Z019 & HJM/Z022 & LJZ048 & LJZ068 D20

Optyma™, OP-HJZ022D20Q

115F0070

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Air volume (EF002618)2400
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compression method (EF013498)Piston compressor
Compressor modelMTZ22-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Connection voltage (EF003625)230
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]200 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.10 A
Depth (EF000049)1100
DescripciónOP-HJZ022D20Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2400 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
Height (EF000040)599
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)3.65 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionUnidad Condesadora
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
Característica
Valor
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.57 kW
Model numberOP-HJZ022D20Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Number of phases (EF000351)3
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR407CR448AR449AR452AR513A
Suitable for type of refrigerant R134a (EF013569)TRUE
Suitable for type of refrigerant R22 (EF013579)FALSE
Suitable for type of refrigerant R290 (EF013580)FALSE
Suitable for type of refrigerant R32 (EF013567)FALSE
Suitable for type of refrigerant R401a (EF013581)FALSE
Suitable for type of refrigerant R402a (EF013582)FALSE
Suitable for type of refrigerant R404a (EF013568)TRUE
Suitable for type of refrigerant R407c (EF013583)TRUE
Suitable for type of refrigerant R413a (EF013584)FALSE
Suitable for type of refrigerant R417a (EF013585)FALSE
Suitable for type of refrigerant R507 (EF013570)FALSE
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D20
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial y/o Slim Pack – versión estándar
Weight (EF000167)55.00
Width (EF000008)400

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto55 Kilogramo
Peso neto50 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen277.2 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm