Danfoss logo
OP-LGQN215NTA02E - OP-LGQN271NTA02E - OP-MGRN171MTA02E - OP-MGRN215MTA02E - OP-MGRN242MTA02E - OP-MGRN271MTA02E

Optyma™, OP-LGQN215NTA02E

114X5774

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]837.0 mm
Anchura [mm]1500.00 mm
AplicacionesLBP
Código eléctricoE
Compressor modelNTZ215-4B
Conexión de la línea de líquido [in]5/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]390 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]1.78 A
DescripciónOP-LGQN215NTA02E
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]10700 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteCE
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)5.6 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Longitud. [mm]870.0 mm
LRA74 A
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LGQN215NTA02E
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
MCC26.76 A
Model numberOP-LGQN215NTA02E
N.° de expediente SCIP61e4d562-2819-4314-92b9-c8f34998cbfa
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A02 J7
Número de ventiladores2
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]86 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]222 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1-1/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]560.000 mm
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]207 V
Tensión, 50Hz [V]360 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]440 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorCapota
Tipo de condensadorJ7
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ A02
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V]440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V]360 V
VersionDescriptionA02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica
Volumen recipiente [L]14.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto204.506 Kilogramo
Peso neto201 Kilogramo
Volumen1789.008 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428562799
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm