Optyma™, OP-MCRN086MTA02E
114X5737
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407C; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50
114X5737
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Altura total [mm] | 837.0 mm |
| Anchura [mm] | 1200.00 mm |
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | E |
| Compressor model | MTZ050-4 |
| Conexión de la línea de líquido [in] | 1/2 in |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 220 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.97 A |
| Descripción | OP-MCRN086MTA02E |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 3 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 4300 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 400/3/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 4.48 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 3.7 to 7 kW |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Longitud. [mm] | 800.0 mm |
| LRA | 47 A |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-MCRN086MTA02E |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 3.7 to 8.3 kW |
| MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) | 6.99 kW |
| MCC | 13.22 A |
| Model number | OP-MCRN086MTA02E |
| N.° de expediente SCIP | dc80848b-0456-4612-8583-9052537cdae7 |
| N.º de fases (compresor) | 3 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A02 G7 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 84 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 65 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R404AR452AR513AR449AR448AR407FR407CR407AR134a |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) |
| Tamaño de la conexión de aspiración [in] | 7/8 in |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 500.000 mm |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 230 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 207 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 360 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 440 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Capota |
| Tipo de condensador | G7 |
| Tipo de conexión | SOLDAR |
| Tipo de producto | Optyma™ A02 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 440 V |
| Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] | 360 V |
| Versión | A02 |
| VersionDescription | A02 : Optyma con receptor + válvula de cierre + presostato universal (KP-17WB) + mangueras flexibles + caja eléctrica |
| Volumen recipiente [L] | 7.3 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 122 Kilogramo |
| Peso neto | 112 Kilogramo |
| Volumen | 119.325 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428563031 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |