Danfoss logo
GS21MLXA04

Optyma™, OP-MCHC021GSA04G

114X2767

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelGS21MLX
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]86 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]80 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterDiscontinued models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.75 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.55 A
DescripciónOP-MCHC021GSA04G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]960 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCHC021GSA04G 220V R404A (GS21MLXT2)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Model numberOP-MCHC021GSA04G
N.° de expediente SCIP8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Nombre del producto en el expediente SCIPOPTYMA A00 A04 A09 A10 A11
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]23 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]25 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]300.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo de condensadorBG_7
Tipo de productoOptyma™ A04
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersiónA04
VersionDescriptionA04 : Optyma A01 con KP17WB + kit FSA + cable de alimentación

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto40.75 Kilogramo
Peso neto39.55 Kilogramo
Volumen150.833 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428565189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm