Danfoss logo
Optyma Condensing Unit Version A01 for smaller systems

Optyma™, OP-LCHC006

114X1217

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Código eléctricoG
Compressor modelFR6CLX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]27 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]24 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.17 A
DescripciónOP-LCHC006FRA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]420 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)0.18 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)<0.4 kW
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-LCHC006FRA01G 220V R404A (FR6CLXT2)
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LCHC006
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]56 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]5 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]5 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R404AR452A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]200.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo de condensadorBG_2
Tipo de productoOptyma™ A01
Uso de segmentoBaja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.533 Kilogramo
Peso neto18 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen52.881 Litro
EAN/UPC5702428565691