Danfoss logo
OP-MCHC010SCA00G - OP-MCHC013SCA00G - OP-MCGC015SCA00G - OP-MCGC018SCA00G

Optyma™, OP-MCGC018SCA00G

114X0556

Uso de segmento: Baja presión de salida; Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A; R1234yf, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelSC18GX
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]55 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]53 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.39 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.35 A
DescripciónOP-MCGC018SCA00G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]800 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.82 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCGC018SCA00G 220V R134a (SC18GXN0)
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC018SCA00G
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]64 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]16 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]16 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR513AR1234yf
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]254.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo de condensadorBG_4/5
Tipo de productoOptyma™ A00
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA00 : Optyma sin válvulas ni receptor para tubos capilares

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto23.002 Kilogramo
Peso neto21.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen72.095 Litro
EAN/UPC5702428565868