Optyma™, OP-MCGC007
114X0244
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114X0244
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | NL7.3MF |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 27 W |
| Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] | 24 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.19 A |
| Corriente del ventilador @ 60 Hz [A] | 0.17 A |
| Descripción | OP-MCGC007NLA00G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 231 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 0.39 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | < 1.3kW |
| Homologación | CEEAC |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-MCGC007NLA00G (NL7.3MFXN0) CONDENS. U |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCGC007 |
Característica | Valor |
|---|---|
| N.° de expediente SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] | 56 dBA |
| Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] | 5 W |
| Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W] | 5 W |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R134aR513A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 200.000 mm |
| Tecnología | Alternativo |
| Tensión 60Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max] | 240 V |
| Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] | 220 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 240 V |
| Tensión, 60Hz [V] | 220 V |
| Tipo de condensador | BG_2 |
| Tipo de producto | Optyma™ A00 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 240 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 220 V |
| VersionDescription | A00 : Optyma sin válvulas ni receptor para tubos capilares |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 19.2 Kilogramo |
| Peso neto | 18 Kilogramo |
Característica | Valor |
|---|---|
| Volumen | 53.55 Litro |
| EAN/UPC | 5702428566100 |