Danfoss logo
 OP-MCGC003TLA01G - OP-MCGC004TLA01G - OP-MCGC005TLA01G

Optyma™, OP-MCGC004TLA01G

114X0109

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R134a; R513A; R1234yf, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoG
Compressor modelTL4GX
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W]27 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]24 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A]0.19 A
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.17 A
DescripciónOP-MCGC004TLA01G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
FamiliaOptyma™
Fase1
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h]300 m³/h
Frecuencia [Hz]50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/50
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)0.16 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)< 1.3kW
HomologaciónCEEAC
Homologación del recipienteUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Marcado CEYes
Material DescriptionOP-MCGC004TLA01G 220V R134a (TL4GXT2)
Característica
Valor
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCGC004TLA01G
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)]52 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W]5 W
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]5 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR513AR1234yf
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHNo
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]172.000 mm
TecnologíaAlternativo
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]220 V
Tensión, 50Hz [V]220 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.]240 V
Tipo de condensadorBG_1
Tipo de productoOptyma™ A01
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]240 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]220 V
VersionDescriptionA01 : Optyma con tuberías de cobre para control de presión KP + válvulas de cierre en líneas de aspiración y líquido + receptor + caja de conexiones

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto15 Kilogramo
Peso neto14.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen51.844 Litro
EAN/UPC5702428566292