Danfoss logo
Optyma Condensing unit with Maneurop reciprocating compressor

Optyma™, OP-HCZC0200UWE300Q

114N3641

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
Altura total [mm]462.0 mm
Anchura [mm]640.00 mm
Aplicación AWEFInteriores
AplicacionesMBP
Aprobado por ULYes
AWEF mostradoSí
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ022-3
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]170 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónOP-HCZC0200UWE300Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]350 mm
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]2900 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.03 kW (R134a)
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
HomologaciónListado UL
Homologación del recipienteUL
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm]508.0 mm
Material DescriptionOP-HCZC0200UWE300Q MTZ22-3VM
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.54 kW
MCC10.0 A
Model numberOP-HCZC0200UWE300Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452A
RLA7.0 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]350.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Max]240 V
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]200 V
Tensión, 60Hz [V]230 V
Tipo cubierta/rejilla de ventiladorRejilla
Tipo de condensadorTAL 4
Tipo de productoOptyma™ WE
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónWE
VersionDescriptionWE : Caja eléctrica, receptor, control de doble presión, control de ciclado del ventilador por cartucho. Unidades > 3 HP usan control de ciclado del ventilador KPU
Volumen recipiente [L]4.2 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto63 Kilogramo
Peso neto45 Kilogramo
Volumen134.074 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428571449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm