Danfoss logo
 OP-HJZ018D32N/Q - OP-HJZ022D32Q

Optyma™, OP-HJZ022D32Q

114N3225

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/3/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesHBPMBP
Código eléctricoQ
Compressor modelMTZ022-3
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]240 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]1.20 A
DescripciónOP-HJZ022D32Q
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]355 mm
FamiliaOptyma™
Fase3
Fases del compresor3
Fases del ventilador1
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]230/3/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)2.36 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)1.3 to 3.7 kW
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.04 kW
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)0.4 to 1.6 kW
Material DescriptionOP-HJZ022D32Q
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)1.5 to 3.7 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A)3.57 kW
Model numberOP-HJZ022D32Q
N.º de fases (compresor)3
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Plataforma de velocidadFixed-speed
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R134aR404AR448AR449AR452AR513A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
TecnologíaAlternativo
Tipo de condensadorD8
Tipo de productoOptyma™ D32
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]200 V
VersiónD32
VersionDescriptionD32 : Fuera del portafolio
Volumen recipiente [L]3.0 L

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto86 Kilogramo
Peso neto70 Kilogramo
Volumen143.65 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5702428872768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm