Danfoss logo
 OP-LGNM0100RWA000N ​- OP-LGNM0120RWA000N ​- OP-LGNM0140RWA000N ​- OP-LGNM0150RWA000N ​114N2201-114N2203-114N2205-114N2207

Optyma™, LGNM0120RWA000N​

114N2203

Uso de segmento: Baja presión de salida; Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBPMBP
Código eléctricoN
Compressor modelNST30NG​
Conexión de la línea de líquido [in]3/8 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]60 W
Contiene bateríasNo
Control de capacidadVelocidad fija
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.40 A
DescripciónLGNM0120RWA000N​
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]250 mm
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Fases del ventilador1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]1700 m³/h
Frecuencia [Hz]60
Fuente de alimentación del compresor [V]230/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]230/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónUR
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionLGNM0120RWA000N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberLGNM0120RWA000N​
N.º de fases (compresor)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores2
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]60 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
RLA6.6 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]1/2 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]250.000 mm
Tipo de condensadorE2
Tipo de conexiónSOLDAR
Tipo de productoOptyma™ WA
Uso de segmentoBaja presión de salidaContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]230 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]253 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]208 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]187 V
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm]3500 rpm
VersiónWA
VersionDescriptionWA : Cable de alimentación, sin receptor (para tubos capilares)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto39 Kilogramo
Peso neto36.5 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen75.364 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm