Danfoss logo
OP-MCNC0021

Optyma™, OP-MCNC0021RWA002B

114N2133

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesMBP
Código eléctricoN
Compressor modelKLF 4.8 CN
Conexión de la línea de líquido [in]1/4 in
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W]14 W
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
Corriente del ventilador @ 60 Hz [A]0.20 A
DescripciónOP-MCNC0021RWA002B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diámetro del ventilador [mm]200 mm
FamiliaOptyma™
Fase1
Fases del compresor1
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h]550 m³/h
Frecuencia [Hz]60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz]115/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
HomologaciónUL
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
Material DescriptionOP-MCNC0021RWA002B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0021RWA002B
N.º de fases (compresor)1
N.º de fases (ventilador)1
Nombre de productoBare unit
Número de ventiladores1
Potencia de salida del ventilador @ 60 Hz [W]9 W
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in]5/16 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm]200.000 mm
Tensión del ventilador @ 60 Hz (máx.) [V] [Min]115 V
Tipo de productoOptyma™ WA
Uso de segmentoContrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V]135 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V]115 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V]95 V
VersiónWA
VersionDescriptionWA : Cable de alimentación, sin receptor (para tubos capilares)

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto18.27 Kilogramo
Peso neto17.59 Kilogramo
Volumen22.663 Litro
Característica
Valor
EAN/UPC5715255116899
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm