Danfoss logo
OP-MCNC0020RDF600B

Optyma™, OP-MCNC0020RDF600B

114N2093

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 115/1/60

Especificaciones del producto

Característica
Valor
AplicacionesLBP
Conformidad con RoHS de ChinaOut of scope
Conformidad con RoHS de la UEOut of scope
Contiene bateríasNo
CoolselectorFilterActive models
DescripciónOP-MCNC0020RDF600B
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
En el ámbito de WEEENo
Etiqueta EPA de EE. UU.For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
FamiliaOptyma™
Fuente de alimentación del compresor [V]115/1/60
Grupo de productosUnidades condensadoras
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Característica
Valor
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionOP-MCNC0020RDF600B
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-MCNC0020RDF600B
Nombre de productoBare unit
Product lineCondensing Units
Refrigerante(s)R290
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo de productoOptyma™ RD
Uso de segmentoBaja presión de salida
VersionDescriptionDF : Placa base de plástico

Especificaciones generales

Característica
Valor
Peso bruto19.245 Kilogramo
Peso neto17.535 Kilogramo
Característica
Valor
Volumen22.42 Litro
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm