Optyma™, OP-MCNC009NUA10G
114F1415
Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R290, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50
114F1415
Especificaciones del producto
Característica | Valor |
|---|---|
| Aplicaciones | MBP |
| Código eléctrico | G |
| Compressor model | NUY90RAb |
| Conformidad con RoHS de China | Out of scope |
| Conformidad con RoHS de la UE | Out of scope |
| Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] | 13 W |
| Contiene baterías | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] | 0.18 A |
| Descripción | OP-MCNC009NUA10G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diámetro del ventilador [mm] | 254 mm |
| En el ámbito de WEEE | No |
| Familia | Optyma™ |
| Fase | 1 |
| Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] | 631 m³/h |
| Frecuencia [Hz] | 50 Hz |
| Fuente de alimentación del compresor [V] | 230/1/50 |
| Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] | 230/1/50 |
| Grupo de productos | Unidades condensadoras |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | Not available for this condition / refrigerant |
| Homologación | CEEAC |
| Homologación del recipiente | CE |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Marcado CE | Yes |
| Material Description | OP-MCNC009NYA10G |
Característica | Valor |
|---|---|
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | Not available for this condition / refrigerant |
| Model number | OP-MCNC009NUA10G |
| N.° de expediente SCIP | 8264857f-8840-4808-9cae-d0c1ab415ef5 |
| N.º de fases (compresor) | 1 |
| N.º de fases (ventilador) | 1 |
| Nombre de producto | Bare unit |
| Nombre del producto en el expediente SCIP | OPTYMA A00 A04 A09 A10 A11 |
| Número de ventiladores | 1 |
| Plataforma de velocidad | Fixed-speed |
| Product line | Condensing Units |
| Refrigerante(s) | R290 |
| RLA | 3.7 A |
| Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tamaño de las aspas del ventilador [mm] | 254.000 mm |
| Tensión, 50Hz [V] | 207 V |
| Tensión, 50Hz [V] [máx.] | 253 V |
| Tipo cubierta/rejilla de ventilador | Rejilla |
| Tipo de condensador | BG_4/5 |
| Tipo de producto | Optyma™ A10 |
| Uso de segmento | Contrapresión media |
| Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] | 253 V |
| Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] | 207 V |
| Versión | A10 |
| VersionDescription | A10 : Optyma con válvula Schrader + ventilador EC + caja de conexiones + soporte y tubos para montaje del presostato |
| Volumen recipiente [L] | 0.2 L |
Especificaciones generales
Característica | Valor |
|---|---|
| Peso bruto | 25.3 Kilogramo |
| Peso neto | 22 Kilogramo |
| Volumen | 76.8 Litro |
Característica | Valor |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428566674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |